< 后退

融资和保险
了解详情

概述

SAT322、SAT322T 和 SAT322T SC 采伐头经过专门设计,可在 75 至 560 mm(3 至 22")的范围内提供最佳砍伐和去皮能力。 专为应对恶劣的伐木条件而制造,并且非常适合世界各地多种不同的森林类型。 这些采伐头具有多种部件,这些部件也是更大型的加工头的组成部分,不仅提升了耐久性、可靠性,而且还增加了在整个产品系列中通用的零件数量。 这些采伐头可以昼夜不停地在森林中采伐大型树木,或在贮木场中不间断地连续加工,因此满足众多应用场合(包括去皮)的严苛需求。

最大

单位:
刀片打开 27.0 " 690.0 毫米 Less

最大

滚轮打开 31.5 " 800.0 毫米 Less

最大进刀力

4x500 cc 电机 - 仅限去皮配置 6745.0 lb-f 30.0 kN Less
4x630 cc 电机 9000.0 lb-f 40.0 kN Less

最大进刀速度

4x500 cc 电机 - 仅限去皮配置 19.0 ft/s 5.8 m/s Less
4x630 cc 电机 16.0 ft/s 4.8 m/s Less

刀片

单刀 1 上部浮动,2 可移动/2 切削刃 1 上部浮动,2 可移动/2 切削刃 Less

重量 5481.0 磅 2486.0 公斤 Less
链条/杆机油容量 4.5 加仑 17.0 L Less
建议液压压力 4351.0 psi 300.0 bar Less
建议液压流量 79.0 gpm 300.0 升/分钟 Less

容量

HD 轮毂 - OMV 驱动电机 3 - 22",75 - 560 mm 3 - 22",75 - 560 mm Less

闭合时最小值

HD 轮毂 - OMV 驱动电机 3.0 " 75.0 毫米 Less

主锯

杆节距/类型 3/4"/11BC 3/4"/11BC Less
杆长 36.0 " 914.0 毫米 Less
最大锯切直径 29.0 " 730.0 毫米 Less

尺寸

滚轮直径 - 略图 15.0 " 390.0 毫米 Less
滚轮直径 - 去皮 19.0 " 480.0 毫米 Less
深度 54.0 " 1370.0 毫米 Less
至旋转器销的高度 77.0 " 1950.0 毫米 Less
滚轮闭合宽度 68.0 " 1720.0 毫米 Less
滚轮打开宽度 75.0 " 1900.0 毫米 Less