< 后退

融资和保险
了解详情

概述

SAT325/SAT325T 采伐头/加工头经过专门设计,可在 75 至 640 mm(3 至 25")的范围内提供最佳砍伐能力。 三个辊轮加工头能够应对恶劣的伐木条件,并且非常适合世界各地多种不同的森林类型。 SAT325/SAT325T 采伐头可以昼夜不停地在森林中采伐大型树木,或在贮木场中不间断地连续加工,因此满足众多大型林木应用场合的严苛需求。

最大

单位:
刀片打开 40.0 " 1000.0 毫米 Less
滚轮打开 40.0 " 1000.0 毫米 Less

最大进刀力

2xPoclain 837cc 和 2xDanfoss 500cc 10790.0 lb-f 48.0 kN Less
2xPoclain 1048cc 和 2xDanfoss 630cc 12365.0 lb-f 55.0 kN Less

最大进刀速度

2xPoclain 837cc 和 2xDanfoss 500cc 17.0 ft/s 5.1 m/s Less
2xPoclain 1048cc 和 2xDanfoss 630cc 13.5 ft/s 4.1 m/s Less

刀片

“TRI-KNIFE”系统 1 上部浮动,2 可移动/3 切削刃 1 上部浮动,2 可移动/3 切削刃 Less

重量 9039.0 磅 4100.0 公斤 Less
容量 3 - 25",75 - 640 mm 3 - 25",75 - 640 mm Less
闭合时最小值 3.0 " 75.0 毫米 Less
链条/杆机油容量 4.5 加仑 17.0 L Less
建议液压压力 5076.0 psi 350.0 bar Less
建议液压流量 100.0 gpm 380.0 升/分钟 Less

主锯

杆节距/类型 3/4"/11BC 3/4"/11BC Less
杆长 43.0 " 1092.0 毫米 Less
最大锯切直径 31.5 " 800.0 毫米 Less

切头锯

杆节距/类型 3/4"/11BC 3/4"/11BC Less
杆长 43.0 " 1092.0 毫米 Less
最大锯切直径 27.0 " 690.0 毫米 Less

尺寸

滚轮直径(松树和高山植物) 17.5 " 445.0 毫米 Less
深度 57.0 " 1440.0 毫米 Less
至旋转器销的高度 112.0 " 2850.0 毫米 Less
滚轮闭合宽度 74.0 " 1880.0 毫米 Less
滚轮打开宽度 77.5 " 1970.0 毫米 Less