< 后退

融资和保险
了解详情

概述

SAT223 和 SAT223T 采伐头/加工头均为单夹双滚轮加工头,可在 60 至 590 mm(2 至 23")的范围内提供最佳砍伐能力。 专为应对恶劣的伐木条件而制造,并且非常适合世界各地多种不同的森林类型。 SAT223 和 SAT223T 具有多种部件,这些部件也可用于更大型的 25" 加工头。 这不仅提升了耐久性和可靠性,而且还增加了在整个产品系列中通用的零件数量。 SAT223 和 SAT223T 可以昼夜不停地在森林中采伐大型树木,或在贮木场或树林中不间断地连续加工大型木材,因此满足众多应用场合的严苛需求。

最大

单位:
顶部刀片打开 33.5 " 850.0 毫米 Less
底部刀片打开 29.5 " 750.0 毫米 Less
滚轮打开 31.5 " 800.0 毫米 Less

最大进刀力

2 x MS11 1048cc 10125.0 lb-f 45.0 kN Less

最大进刀速度

2 x MS11 1048cc 15.7 ft/s 4.8 m/s Less

刀片 1 上部浮动,4 可移动/4 切削刃 1 上部浮动,4 可移动/4 切削刃 Less
重量(含切头锯) 7600.0 磅 3450.0 毫米 Less
容量 2 - 23",60 - 590 mm 2 - 23",60 - 590 mm Less
闭合时最小值 2.4 " 60.0 毫米 Less
链条/杆机油容量 4.0 加仑 15.0 L Less
建议液压压力 5076.0 psi 350.0 bar Less
建议液压流量 100.0 gpm 380.0 升/分钟 Less

主锯

杆节距/类型 3/4"/11BC 3/4"/11BC Less
杆长 36.0 " 914.0 毫米 Less
最大锯切直径 29.5 " 750.0 毫米 Less

切头锯选件

杆节距/类型 0.404" 18HX 0.404" 18HX Less
杆长 29.5 " 750.0 毫米 Less
最大锯切直径 15.5 " 400.0 毫米 Less

尺寸

滚轮直径 - 略图 21.5 " 550.0 毫米 Less
深度 55.0 " 1390.0 毫米 Less
至旋转器销的高度 95.0 " 2400.0 毫米 Less
滚轮闭合宽度 62.0 " 1580.0 毫米 Less
滚轮打开宽度 74.5 " 1890.0 毫米 Less