< 后退

融资和保险
了解详情

概述

SAT323、SAT323T 和 SAT323T SC 采伐头经过专门设计,可在 75 - 590 mm(3 - 23")的范围内提供最佳砍伐能力。 专为应对恶劣的伐木条件而制造,并且非常适合世界各地多种不同的森林类型。 这些采伐头具有多种部件,这些部件也是更大型的加工头的组成部分,不仅提升了耐久性、可靠性,而且还增加了在整个产品系列中通用的零件数量。 这些采伐头可以昼夜不停地在森林中采伐大型树木,或在贮木场中不间断地连续加工,因此满足众多应用场合的严苛需求。

最大

单位:
刀片打开 27.0 " 690.0 毫米 Less

最大

滚轮打开 31.5 " 800.0 毫米 Less

最大进刀力

2x630 cc、2x837 cc MS11 电机 9445.0 lb-f 42.0 kN Less

最大进刀速度

2x630 cc、2x837 cc MS11 电机 18.0 ft/s 5.5 m/s Less

主锯

杆节距/类型 3/4"/11BC 3/4"/11BC Less
杆长 36.0 " 914.0 毫米 Less
最大锯切直径 29.0 " 730.0 毫米 Less

刀片

“TRI-KNIFE”系统 1 上部浮动,2 可移动/3 切削刃 1 上部浮动,2 可移动/3 切削刃 Less

重量(含切头锯) 5952.0 磅 2700.0 公斤 Less
链条/杆机油容量 4.0 加仑 15.0 L Less
建议液压压力 4351.0 psi 300.0 bar Less
建议液压流量 79.0 gpm 300.0 升/分钟 Less

容量

MS11 电机 2 - 23"(50 - 590 mm) 2 - 23"(50 - 590 mm) Less

闭合时最小值

MS11 电机 2.0 " 50.0 毫米 Less

切头锯选件

杆节距/类型 0.404"/18HX 0.404"/18HX Less
杆长 26.0 " 672.0 毫米 Less
最大锯切直径 18.0 " 460.0 毫米 Less

尺寸

滚轮直径 - 略图 20.0 " 515.0 毫米 Less
深度 54.0 " 1370.0 毫米 Less
至旋转器销的高度 87.0 " 2210.0 毫米 Less
滚轮闭合宽度 68.0 " 1720.0 毫米 Less
滚轮打开宽度 75.0 " 1900.0 毫米 Less