< 后退

融资和保险
了解详情

概述

表土疏松机非常适合进行植被与茂草的高效切割和覆盖。

总宽度

单位:
总宽度 69.0 " 1758.0 mm Less

工作宽度

工作宽度 58.0 " 1480.0 mm Less

长度

长度 48.0 " 1219.0 mm Less

总高度

总高度 50.0 " 1281.0 mm Less

重量

重量 1803.0 lb 818.0 kg Less

传动方式

传动方式 V 型皮带传动带 V 型皮带传动带 Less

马达

马达 轴向变速活塞 轴向变速活塞 Less

最佳液压流量范围

最佳液压流量范围 96-117 L/min(25-31 gpm) 96-117 L/min(25-31 gpm) Less

最佳液压压力

最佳液压压力 230 bar(3330 psi) 230 bar(3330 psi) Less

钢轮速度范围

钢轮速度范围 2480-3020 RPM 2480-3020 RPM Less

每个钢轮的定齿

每个钢轮的定齿 36 36 Less

最大切割直径

最大切割直径 8.0 " 200.0 mm Less