< 后退

融资和保险
了解详情

概述

表土疏松机非常适合进行植被与茂草的高效切割和覆盖。

总宽度

单位:
总宽度 84.0 " 2122.0 mm Less

工作宽度

工作宽度 72.0 " 1822.0 mm Less

长度

长度 53.0 " 1354.0 mm Less

总高度

总高度 58.0 " 1480.0 mm Less

重量

重量 3197.0 lb 1450.0 kg Less

传动方式

传动方式 同步带 同步带 Less

马达

马达 双速轴向活塞 双速轴向活塞 Less

最佳液压流量范围

最佳液压流量范围 150-155 L/min(40-41 gpm) 150-155 L/min(40-41 gpm) Less

最佳液压压力范围

最佳液压压力范围 280 bar(4060 psi) 280 bar(4060 psi) Less

钢轮速度范围

钢轮速度范围 2140-2210 RPM 2140-2210 RPM Less

每个钢轮的定齿

每个钢轮的定齿 38 38 Less

最大切割直径

最大切割直径 8.0 " 200.0 mm Less