< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

MP30 Concrete Cutter Jaw

单位:
长度 110.2 " 2800.0 毫米 Less
高度 78.0 " 1980.0 毫米 Less
宽度 39.8 " 1010.0 毫米 Less
夹钳深度 35.0 " 890.0 毫米 Less
固定式夹钳宽度 15.0 " 380.0 毫米 Less
最大夹钳开口 38.4 " 975.0 毫米 Less
刀刃长度 20.5 " 520.0 毫米 Less
重量(壳体、夹钳和托架) 8190.0 磅 3850.0 公斤 Less
重量(仅限夹钳) 2780.0 磅 1260.0 公斤 Less
循环时间 6.5 秒 6.5 秒 Less
齿尖压碎力 138.0 短吨 1230.0 kN Less
刃尖压碎力 200.0 短吨 1780.0 kN Less
主刀刃压碎力 463.0 短吨 4120.0 kN Less