< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

MP40 Concrete Cutter Jaw

单位:
长度 137.8 " 3500.0 毫米 Less
高度 92.1 " 2340.0 毫米 Less
宽度 46.5 " 1180.0 毫米 Less
夹钳深度 43.3 " 1100.0 毫米 Less
固定式夹钳宽度 18.1 " 460.0 毫米 Less
最大夹钳开口 50.4 " 1280.0 毫米 Less
刀刃长度 23.6 " 600.0 毫米 Less
重量(壳体、夹钳和托架) 14045.0 磅 6370.0 公斤 Less
重量(仅限夹钳) 4915.0 磅 2230.0 公斤 Less
循环时间 7.5 秒 7.5 秒 Less
齿尖压碎力 165.0 短吨 1470.0 kN Less
刃尖压碎力 238.0 短吨 2120.0 kN Less
主刀刃压碎力 487.0 短吨 4330.0 kN Less