MP324 混凝土切割钳

< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

单位:
长度 84.0 " 2133.0 毫米 Less
高度 58.5 " 1485.0 毫米 Less
宽度 31.2 " 793.0 毫米 Less
夹钳深度 29.6 " 753.0 毫米 Less
固定式夹钳宽度 13.5 " 344.0 毫米 Less
最大夹钳开口 32.5 " 826.0 毫米 Less
刀刃长度 17.3 " 439.0 毫米 Less
重量(壳体、夹钳和托架) 5854.0 磅 2661.0 公斤 Less
重量(仅限夹钳) 2277.0 磅 1035.0 公斤 Less
循环时间 3.0 秒 3.0 秒 Less
齿尖压碎力 112.9 短吨 1005.0 kN Less
刃尖压碎力 170.8 短吨 1520.0 kN Less
主刀刃压碎力 359.8 短吨 3202.0 kN Less