MP318 混凝土切割钳

< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

单位:
长度 77.6 " 1972.0 毫米 Less
高度 51.0 " 1296.0 毫米 Less
宽度 31.2 " 739.0 毫米 Less
夹钳深度 25.4 " 645.0 毫米 Less
固定式夹钳宽度 11.8 " 299.0 毫米 Less
最大夹钳开口 26.9 " 682.0 毫米 Less
刀刃长度 15.0 " 382.0 毫米 Less
重量(壳体、夹钳和托架) 42533.0 磅 1933.0 公斤 Less
重量(仅限夹钳) 1586.0 磅 721.0 公斤 Less
循环时间 2.6 秒 2.6 秒 Less
齿尖压碎力 80.8 短吨 719.0 kN Less
刃尖压碎力 120.8 短吨 1075.0 kN Less
主刀刃压碎力 261.2 短吨 2325.0 kN Less