< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

MP30 Concrete Crusher Jaw

单位:
长度 102.0 " 2770.0 毫米 Less
夹钳深度 36.2 " 920.0 毫米 Less
最大夹钳开口 41.3 " 1050.0 毫米 Less
刀刃长度 10.2 " 260.0 毫米 Less
重量(壳体、夹钳和托架) 8510.0 磅 3860.0 公斤 Less
重量(仅限夹钳) 2800.0 磅 1270.0 公斤 Less
循环时间 6.5 秒 6.5 秒 Less
齿尖压碎力 138.0 短吨 1230.0 kN Less
刃尖压碎力 197.0 短吨 1740.0 kN Less
主刀刃压碎力 414.0 短吨 3680.0 kN Less