< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

MP30 Primary Pulverizer Jaw

单位:
长度 110.2 " 2800.0 毫米 Less
夹钳深度 37.0 " 940.0 毫米 Less
夹钳开口 37.8 " 960.0 毫米 Less
刀刃长度 9.8 " 250.0 毫米 Less
重量(壳体、夹钳和托架) 9215.0 磅 4180.0 公斤 Less
重量(仅限夹钳) 3505.0 磅 1590.0 公斤 Less
循环时间 6.5 秒 6.5 秒 Less
齿尖压碎力 138.0 短吨 1230.0 kN Less
刃尖压碎力 178.0 短吨 1580.0 kN Less
主刀刃压碎力 433.0 短吨 3850.0 kN Less