MP324 破碎钳

< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

单位:
长度 85.9 " 2183.0 毫米 Less
高度 57.7 " 1466.0 毫米 Less
宽度 31.2 " 793.0 毫米 Less
夹钳深度 30.1 " 764.0 毫米 Less
固定式夹钳宽度 20.4 " 519.0 毫米 Less
可移动夹钳宽度 13.3 " 337.0 毫米 Less
最大夹钳开口 38.0 " 965.0 毫米 Less
刀刃长度 7.9 " 200.0 毫米 Less
重量(壳体、夹钳和托架) 6217.0 磅 2826.0 公斤 Less
重量(仅限夹钳) 2640.0 磅 1200.0 公斤 Less
循环时间 3.0 秒 3.0 秒 Less
齿尖压碎力 1091.0 短吨 971.0 kN Less
刃尖压碎力 162.8 短吨 1449.0 kN Less
主刀刃压碎力 368.2 短吨 3277.0 kN Less