MP318 破碎钳

< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

单位:
长度 79.0 " 2006.0 毫米 Less
高度 51.5 " 1307.0 毫米 Less
宽度 31.2 " 793.0 毫米 Less
夹钳深度 26.1 " 662.0 毫米 Less
固定式夹钳宽度 18.9 " 480.0 毫米 Less
可移动夹钳宽度 11.8 " 300.0 毫米 Less
最大夹钳开口 32.3 " 820.0 毫米 Less
刀刃长度 7.9 " 200.0 毫米 Less
重量(壳体、夹钳和托架) 1569.0 磅 2007.0 公斤 Less
重量(仅限夹钳) 1903.0 磅 865.0 公斤 Less
循环时间 2.6 秒 2.6 秒 Less
齿尖压碎力 78.1 短吨 695.0 kN Less
刃尖压碎力 112.8 短吨 1004.0 kN Less
主刀刃压碎力 256.1 短吨 2279.0 kN Less