< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

MP30 Shear Jaw

单位:
长度 106.3 " 2700.0 毫米 Less
夹钳深度 28.0 " 710.0 毫米 Less
最大夹钳开口 18.5 " 470.0 毫米 Less
刀刃长度 23.6 " 600.0 毫米 Less
重量(壳体、夹钳和托架) 8575.0 磅 3890.0 公斤 Less
重量(仅限夹钳) 2865.0 磅 1300.0 公斤 Less
循环时间 6.5 秒 6.5 秒 Less
刺尖切割力 175.0 短吨 1560.0 kN Less
刃尖切割力 313.0 短吨 3790.0 kN Less
主刀刃切割力 794.0 短吨 7070.0 kN Less