< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

MP40 Shear Jaw

单位:
长度 133.9 " 3400.0 毫米 Less
夹钳深度 34.6 " 880.0 毫米 Less
最大夹钳开口 24.8 " 630.0 毫米 Less
刀刃长度 29.9 " 760.0 毫米 Less
重量(壳体、夹钳和托架) 14175.0 磅 6430.0 公斤 Less
重量(仅限夹钳) 5050.0 磅 2290.0 公斤 Less
循环时间 7.5 秒 7.5 秒 Less
刺尖切割力 212.0 短吨 1890.0 kN Less
刃尖切割力 344.0 短吨 3060.0 kN Less
主刀刃切割力 993.0 短吨 8840.0 kN Less