MP324 剪钳

< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

单位:
长度 82.0 " 2082.0 毫米 Less
高度 55.9 " 1419.0 毫米 Less
宽度 31.2 " 793.0 毫米 Less
夹钳深度 24.0 " 610.0 毫米 Less
固定式夹钳宽度 12.3 " 312.0 毫米 Less
可移动夹钳宽度 3.7 " 93.0 毫米 Less
最大夹钳开口 15.5 " 394.0 毫米 Less
刀刃长度 19.5 " 496.0 毫米 Less
重量(壳体、夹钳和托架) 6557.0 磅 2576.0 公斤 Less
重量(仅限夹钳) 2090.0 磅 950.0 公斤 Less
循环时间 3.0 秒 3.0 秒 Less
刺尖切割力 144.4 短吨 1285.0 kN Less
刃尖切割力 248.8 短吨 2214.0 kN Less
主刀刃切割力 606.0 短吨 5393.0 kN Less