MP318 剪钳

< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

单位:
长度 74.7 " 1897.0 毫米 Less
高度 51.1 " 1298.0 毫米 Less
宽度 31.2 " 793.0 毫米 Less
夹钳深度 19.3 " 490.0 毫米 Less
固定式夹钳宽度 11.8 " 300.0 毫米 Less
可移动夹钳宽度 3.5 " 88.0 毫米 Less
最大夹钳开口 12.7 " 322.0 毫米 Less
刀刃长度 15.0 " 382.0 毫米 Less
重量(壳体、夹钳和托架) 4121.0 磅 1873.0 公斤 Less
重量(仅限夹钳) 1454.0 磅 661.0 公斤 Less
循环时间 2.6 秒 2.6 秒 Less
刺尖切割力 109.6 短吨 975.0 kN Less
刃尖切割力 186.1 短吨 1656.0 kN Less
主刀刃切割力 411.6 短吨 3663.0 kN Less