MP30 箱体剪

< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

MP30 Tank Shear Jaw

单位:
长度 110.0 " 2800.0 毫米 Less
高度 82.7 " 2100.0 毫米 Less
宽度 46.5 " 1180.0 毫米 Less
夹钳深度 22.8 " 580.0 毫米 Less
固定式夹钳宽度 13.4 " 340.0 毫米 Less
可移动夹钳宽度 5.9 " 150.0 毫米 Less
最大夹钳开口 20.1 " 510.0 毫米 Less
刀刃长度 22.8 " 580.0 毫米 Less
重量(壳体、夹钳和托架) 9655.0 磅 4380.0 公斤 Less
重量(仅限夹钳) 3945.0 磅 1790.0 公斤 Less
循环时间 6.5 秒 6.5 秒 Less
刀尖切割力 208.0 短吨 1850.0 kN Less
刀片中心切割力 308.0 短吨 2740.0 kN Less
刀喉切割力 583.0 短吨 5190.0 kN Less