MP324 箱体剪

< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

单位:
长度 83.8 " 2129.0 毫米 Less
高度 61.9 " 1571.0 毫米 Less
宽度 31.2 " 793.0 毫米 Less
夹钳深度 19.3 " 490.0 毫米 Less
固定式夹钳宽度 11.3 " 286.0 毫米 Less
可移动夹钳宽度 4.7 " 120.0 毫米 Less
最大夹钳开口 19.1 " 485.0 毫米 Less
刀刃长度 17.3 " 439.0 毫米 Less
重量(壳体、夹钳和托架) 6074.0 磅 2761.0 公斤 Less
重量(仅限夹钳) 2497.0 磅 1135.0 公斤 Less
循环时间 3.0 秒 3.0 秒 Less
刀尖切割力 169.3 短吨 1507.0 kN Less
刀片中心切割力 246.0 短吨 2189.0 kN Less
刀喉切割力 446.8 短吨 3976.0 kN Less