MP324 万能钳

< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

单位:
长度 86.4 " 2194.0 毫米 Less
高度 57.6 " 1464.0 毫米 Less
宽度 31.2 " 793.0 毫米 Less
夹钳深度 26.8 " 680.0 毫米 Less
固定式夹钳宽度 17.9 " 454.0 毫米 Less
可移动夹钳宽度 9.3 " 235.0 毫米 Less
最大夹钳开口 25.3 " 642.0 毫米 Less
刀刃长度 20.7 " 526.0 毫米 Less
重量(壳体、夹钳和托架) 6017.0 磅 2735.0 公斤 Less
重量(夹钳) 2440.0 磅 1109.0 公斤 Less
循环时间 3.0 秒 3.0 秒 Less
齿尖压碎力 121.7 短吨 1083.0 kN Less
刃尖压碎力 193.7 短吨 1724.0 kN Less
主刀刃压碎力 380.5 短吨 3386.0 kN Less