MP318 万能钳

< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

单位:
长度 78.7 " 2000.0 毫米 Less
高度 50.2 " 1274.0 毫米 Less
宽度 31.2 " 793.0 毫米 Less
夹钳深度 22.2 " 565.0 毫米 Less
固定式夹钳宽度 14.9 " 379.0 毫米 Less
可移动夹钳宽度 8.4 " 214.0 毫米 Less
最大夹钳开口 18.4 " 468.0 毫米 Less
刀刃长度 15.7 " 399.0 毫米 Less
重量(壳体、夹钳和托架) 4334.0 磅 1970.0 公斤 Less
重量(夹钳) 1668.0 磅 758.0 公斤 Less
循环时间 2.6 秒 2.6 秒 Less
齿尖压碎力 90.2 短吨 803.0 kN Less
刃尖压碎力 150.5 短吨 1339.0 kN Less
主刀刃压碎力 282.1 短吨 2511.0 kN Less