< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

P215 Pulverizer

单位:
闭合力 - 齿尖 117.0 短吨 119.0 公吨 Less
闭合力 - 钢筋切刀 226.0 短吨 230.0 公吨 Less
粉碎能力 - 混凝土厚度 26.0 " 650.0 毫米 Less
重量 3710.0 磅 1683.0 公斤 Less
夹钳深度 28.4 " 722.0 毫米 Less
夹钳开口 33.0 " 838.0 毫米 Less
固定式夹钳宽度 17.3 " 440.0 毫米 Less
长度 95.0 " 2414.0 毫米 Less
高度 54.0 " 1372.0 毫米 Less
活动式夹钳宽度 13.4 " 340.0 毫米 Less
宽度 23.0 " 580.0 毫米 Less