< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

P225 Pulverizer

单位:
闭合力 - 齿尖 171.0 短吨 174.0 公吨 Less
闭合力 - 钢筋切刀 326.0 短吨 331.0 公吨 Less
粉碎能力 - 混凝土厚度 29.5 " 750.0 毫米 Less
重量 5467.0 磅 2480.0 公斤 Less
夹钳深度 35.4 " 899.0 毫米 Less
夹钳开口 40.1 " 1018.0 毫米 Less
固定式夹钳宽度 19.7 " 500.0 毫米 Less
长度 103.0 " 2615.0 毫米 Less
高度 66.1 " 1678.0 毫米 Less
活动式夹钳宽度 14.2 " 360.0 毫米 Less
宽度 24.6 " 624.0 毫米 Less