< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

P235 Pulverizer

单位:
闭合力 - 齿尖 187.0 短吨 190.0 公吨 Less
闭合力 - 钢筋切刀 387.0 短吨 393.0 公吨 Less
粉碎能力 - 混凝土厚度 35.4 " 900.0 毫米 Less
重量 7542.0 磅 3421.0 公斤 Less
夹钳深度 43.4 " 1103.0 毫米 Less
夹钳开口 47.8 " 1214.0 毫米 Less
固定式夹钳宽度 22.8 " 580.0 毫米 Less
长度 120.0 " 3046.0 毫米 Less
高度 77.0 " 1953.0 毫米 Less
活动式夹钳宽度 16.5 " 420.0 毫米 Less
宽度 27.8 " 708.0 毫米 Less