< 后退

融资和保险
了解详情

概述

标准流量液压装置 - 包括链条传动装置、带有快速断开接头的液压管路、安装支架和硬件。

单位:
工作宽度 62.0 " 1576.0 毫米 Less
铲斗容量 - 平装 0.4 yd3 0.3 m3 Less
铲斗容量 - 平装 10.8 ft3 0.3 m3 Less
岩石尺寸范围 19-52 mm(.75-6") 19-52 mm(.75-6") Less
单位重量 1312.0 磅 595.0 公斤 Less
耙机宽度 55.0 " 1384.0 毫米 Less
总宽度 66.0 " 1683.0 毫米 Less
传动方式 链条减速 链条减速 Less
传动链条 #80H #80H Less
输送机链条 #2060H #2060H Less
液压流量范围 42-83 L/min(11-22 gpm) 42-83 L/min(11-22 gpm) Less
液压压力范围 3340.0 psi 230.0 bar Less
高度 39.0 " 989.0 毫米 Less
长度 64.0 " 1620.0 毫米 Less
有效排量 19.2 in3 315.0 cm3 Less
80 LPG-rpm 下的传动轴速度 165 165 Less
紧固件 卡特彼勒 卡特彼勒 Less
液压软管 Cat XT-3 ES Cat XT-3 ES Less
斗齿数量 372 372 Less