< 后退

融资和保险
了解详情

概述

包括链条传动装置、带有快速断开接头的液压管路、安装支架和硬件。

单位:
工作宽度 74.0 " 1883.0 毫米 Less
铲斗容量 - 平装 0.44 yd3 0.34 m3 Less
铲斗容量 - 平装 11.9 ft3 0.34 m3 Less
岩石尺寸范围 19-52 mm(.75-6") 19-52 mm(.75-6") Less
单位重量 1440.0 磅 653.0 公斤 Less
耙机宽度 65.0 " 1665.0 毫米 Less
总宽度 78.0 " 1990.0 毫米 Less
传动方式 链条减速 链条减速 Less
传动链条 #80H #80H Less
输送机链条 #2060H #2060H Less
液压流量范围 42-83 L/min(11-22 gpm) 42-83 L/min(11-22 gpm) Less
液压压力范围 3340.0 psi 230.0 bar Less
高度 39.0 " 989.0 毫米 Less
长度 64.0 " 1620.0 毫米 Less
有效排量 19.2 in3 315.0 cm3 Less
80 LPG-rpm 下的传动轴速度 165 165 Less
紧固件 卡特彼勒 卡特彼勒 Less
液压软管 Cat XT-3 ES Cat XT-3 ES Less
斗齿数量 444 444 Less