SW345B

< 后退

融资和保险
了解详情

概述

单位:
最大挖方深度 18.0 " 450.0 毫米 Less
所需液压流量范围 125 L/min(33 gpm) 125 L/min(33 gpm) Less
车轮宽度 80 mm(3'') 80 mm(3'') Less
侧移行程 22.0 " 550.0 毫米 Less
总宽度 73.0 " 1850.0 毫米 Less
总高度 57.0 " 1455.0 毫米 Less
长度 85.0 " 2165.0 毫米 Less
重量 1156.0 磅 2549.0 公斤 Less
传动方式 活塞马达/行星齿轮 活塞马达/行星齿轮 Less
最佳液压压力范围 (280 bar/4000 psi) (280 bar/4000 psi) Less
最大压力下的车轮扭矩 4604.0 ft-lb 6244.0 Nm Less
最大流量下的车轮速度 89.0 转速 89.0 转速 Less
最大流量下的钻头速度 1143.0 '/min 349.0 m/min Less
锥形钻头 - 每个车轮 64 64 Less
标准钻头类型 混凝土 混凝土 Less
选件钻头类型 通用型 通用型 Less