< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

专为您的 324-340 吨 Cat 挖掘机而设计,能够在拆除和废料处理应用场合中发挥稳如磐石的性能。 S3050 旋转液压剪能够在您需要时按照您要求的方式进行切割,双向完全旋转式设计为您提供了完全控制。 使用我们的液压剪,您可以扩大产量、加快生产速度、降低成本和实现盈利。

剪切力

单位:
齿喉力 741.0 ton-f 6592.0 kN Less
齿顶力 340.0 ton-f 3029.0 kN Less
齿尖力 187.0 ton-f 1667.0 kN Less
循环时间,打开 4.0 秒 4.0 秒 Less
循环时间,闭合 3.3 秒 3.3 秒 Less

尺寸

动臂安装重量 11201.0 lb 5080.0 kg Less
斗杆安装重量 10650.0 lb 4830.0 kg Less
夹钳开口 26.8 " 681.0 mm Less
夹钳深度 25.0 " 635.0 mm Less
活动式夹钳宽度 5.0 " 135.0 mm Less
固定式夹钳宽度 19.0 " 476.0 mm Less
长度 176.0 " 4475.0 mm Less
高度 58.0 " 1480.0 mm Less
宽度 42.0 " 1060.0 mm Less

液压要求

最大切割回路 释放压力 5075.0 psi 35000.0 kPa Less
最大切割回路 流量 92.0 gpm 350.0 L/min Less
最大旋转回路 释放压力 2030.0 psi 14000.0 kPa Less
最大旋转回路 流量 10.6 gpm 40.0 L/min Less

切割量更大、速度更快

每小时处理的吨数更多,为您节省更多的成本。 Cat 液压剪能够高效地进行切割,并能够处理从结构钢到电缆和片状废料的各种材料。 全程旋转式设计为操作员提供了完全控制,在减少机器移动的同时实现了更大的切割量。

比任何废料堆都更坚硬

Cat 液压剪的结构安全系数几乎是某些同类产品的两倍,能够经受各种作业现场的挑战。 经过加工硬化的钢结构和坚固的夹钳仅仅是其内在的其中两种耐用性特性。 除此之外,在整个切割循环中,液压剪内部的油缸和液压系统都会受到全面保护。

一把扳手就足够,无需机械厂来修

Cat 液压剪的设计秉承了便于维护的宗旨。 使用一些手动工具就可以独立更换切割刀片和刺尖。 站在地面上即可进行润滑 - 无需使用任何梯子! 此外,无需将液压剪从机器上卸下,即可维修所有液压系统 - 这意味着您可以缩短维修时间,将更多的时间投入到工作中。

一站式解决方案

只有 Cat 能够为您提供一套废料处理系统:液压剪、挖掘机和液压系统能够协同工作,共同为您效力。 此外,您当地的 Cat 代理商是全球最佳的代理商网络的一部分,您可以通过他们这个联络点获得支持。