< 后退

融资和保险
了解详情

概述

单位:
进气宽度 67.0 " 1702.0 毫米 Less
总宽度 69.5 " 1765.0 毫米 Less
抛送距离 30.0 ' 9.1 m Less
螺旋钻直径 12.0 " 305.0 毫米 Less
切割高度 24.0 " 610.0 毫米 Less
旋转溜槽 180.0 度 180.0 度 Less
重量 924.0 磅 419.0 公斤 Less
所需液压流量 53-65 L/min(14-17 gpm) 53-65 L/min(14-17 gpm) Less
所需液压流量 copy 3340.0 psi 230.0 bar Less