< 后退

融资和保险
了解详情

概述

单位:
进气宽度 73.0 " 1854.0 毫米 Less
总宽度 75.5 " 1918.0 毫米 Less
抛送距离 40.0 ' 12.2 m Less
螺旋钻直径 16.0 " 406.0 毫米 Less
切割高度 33.0 " 826.0 毫米 Less
旋转溜槽 180.0 度 180.0 度 Less
重量 1045.0 磅 474.0 公斤 Less
所需液压流量 68-83 L/min(18-22 gpm) 68-83 L/min(18-22 gpm) Less
所需液压流量 copy 3340.0 psi 230.0 bar Less