< 后退

融资和保险
了解详情

概述

单位:
进气宽度 73.0 " 1854.0 毫米 Less
总宽度 75.5 " 1918.0 毫米 Less
抛送距离 45.0 ' 13.7 m Less
螺旋钻直径 16.0 " 406.0 毫米 Less
切割高度 33.0 " 826.0 毫米 Less
旋转溜槽 180.0 度 180.0 度 Less
重量 1047.0 磅 475.0 公斤 Less
所需液压流量 98-130 L/min(26-34 gpm) 98-130 L/min(26-34 gpm) Less
所需液压流量 copy 4065.0 psi 280.0 bar Less