3 m(10')推雪犁

< 后退

融资和保险
了解详情

概述

强大的设计,能够以最高的效率和功率移动积雪。

宽度

单位:
宽度 120.0 " 3048.0 mm Less

倾斜宽度

倾斜宽度 98.0 " 2497.0 mm Less

总高度

总高度 31.0 " 800.0 mm Less

重量

重量 1218.0 lb 552.0 kg Less

可翻转铲刃高度

可翻转铲刃高度 6.0 " 152.0 mm Less

可翻转铲刃数量

可翻转铲刃数量 1 1 Less