3.6 m(12')推雪犁

< 后退

融资和保险
了解详情

概述

强大的设计,能够以最高的效率和功率移动积雪。

宽度

单位:
宽度 144.0 " 3658.0 mm Less

倾斜宽度

倾斜宽度 118.0 " 2996.0 mm Less

总高度

总高度 42.0 " 1065.0 mm Less

重量

重量 3362.0 lb 1525.0 kg Less

可翻转铲刃高度

可翻转铲刃高度 9.0 " 226.0 mm Less

可翻转铲刃数量

可翻转铲刃数量 2 2 Less