< 后退

融资和保险
了解详情

概述

高流量液压装置 - 包括直接驱动装置、带有快速断开接头的液压管路、安装支架和硬件。

单位:
总宽度 46.0 " 1175.0 毫米 Less
总长 69.0 " 1737.0 毫米 Less
总高度 32.0 " 813.0 毫米 Less
单位重量 840.0 磅 400.0 公斤 Less
传动方式 摆线马达 - 直接驱动 摆线马达 - 直接驱动 Less
所需液压流量 95-125 L/min (25-33 gpm) 95-125 L/min (25-33 gpm) Less
最佳液压压力 4065.0 psi 280.0 bar Less
有效排量 6.2 in3 100.0 cm3 Less
最大压力下传动轴的扭矩 346.0 lb ft 469.0 Nm Less
最大流量下的切割头速度(传动轴) 1230.0 转速 1230.0 转速 Less
切割宽度(含斗齿) 3.3 " 83.0 毫米 Less
切割头直径(含斗齿) 21.5 " 547.0 毫米 Less
切割宽度(全回转范围) 60.0 " 1524.0 毫米 Less
切割头回转范围 70.0 度 70.0 度 Less
切割高度(地面以上) 18.5 " 470.0 毫米 Less
切割深度(地面以下) 20.5 " 521.0 毫米 Less
切割头扩展 11.0 " 280.0 毫米 Less
紧固件 卡特彼勒 卡特彼勒 Less
液压软管 Cat XT-6 ES,中压 Cat XT-6 ES,中压 Less
掘地工具(GET)(方形螺栓固定式合金齿) 0.5 " 12.7 毫米 Less