302.4/302.7 销接式

< 后退

融资和保险
了解详情

概述

长度

单位:
长度 30.8 " 783.0 mm Less

存储高度

存储高度 10.7 " 271.0 mm Less

拇指夹斗宽度

拇指夹斗宽度 11.2 " 283.0 mm Less

重量

重量 140.0 lb 64.0 kg Less

总宽度

总宽度 14.68 " 373.0 mm Less

旋转

旋转 126.6° 126.6° Less