303/303.5/304 销接式

< 后退

融资和保险
了解详情

概述

长度

单位:
长度 32.2 " 818.0 mm Less

存储高度

存储高度 12.2 " 310.0 mm Less

总宽度

总宽度 13.4 " 340.0 mm Less

重量

重量 148.0 lb 67.0 kg Less

拇指夹斗宽度

拇指夹斗宽度 10.7 " 272.0 mm Less

旋转

旋转 116.8° 116.8° Less