308 抓销式

< 后退

融资和保险
了解详情

概述

长度

单位:
长度 49.0 " 1245.0 mm Less

存储高度

存储高度 21.9 " 556.0 mm Less

总宽度

总宽度 18.0 " 458.0 mm Less

重量

重量 307.0 lb 139.0 kg Less

拇指夹斗宽度

拇指夹斗宽度 11.6 " 294.0 mm Less

旋转

旋转 133° 133° Less