305/305.5 销接式

< 后退

融资和保险
了解详情

概述

长度

单位:
长度 37.7 " 957.0 mm Less

存储高度

存储高度 11.0 " 278.0 mm Less

总宽度

总宽度 18.8 " 477.0 mm Less

重量

重量 260.0 lb 118.0 kg Less

拇指夹斗宽度

拇指夹斗宽度 18.3 " 464.0 mm Less

旋转

旋转 131° 131° Less