< 后退

融资和保险
了解详情

概述

包括直接驱动装置,最大作业深度为 6"(152 mm),含液压管路、快速分离装置、安装支架和硬件。

单位:
工作宽度 52.0 " 1321.0 毫米 Less
总宽度 70.5 " 1788.0 毫米 Less
单位重量 750.0 磅 340.0 公斤 Less
工作深度范围 25-152 mm(1-6") 25-152 mm(1-6") Less
传动方式 直接驱动 直接驱动 Less
马达数量 Less
液压流量范围 42-83 L/min(11-22 gpm) 42-83 L/min(11-22 gpm) Less
液压压力范围 3340.0 psi 230.0 bar Less
有效排量 38.4 in3 629.1 cm3 Less
轴速度 127 rpm @ 80 L/min(21 gpm) 127 rpm @ 80 L/min(21 gpm) Less
高度 30.0 " 755.0 毫米 Less
长度 38.0 " 956.0 毫米 Less
紧固件 卡特彼勒 卡特彼勒 Less
液压软管 Cat XT-3 ES Cat XT-3 ES Less
齿的数量 24 24 Less