< 后退

融资和保险
了解详情

概述

单位:
总宽度 74.8 " 1901.0 毫米 Less
总长 106.5 " 2705.0 毫米 Less
单位重量 1215.0 磅 551.0 公斤 Less
高度 30.9 " 786.0 毫米 Less
最大压力下传动轴的扭矩 1068.0 lb ft 1447.0 Nm Less
侧移行程 - 从中间到右侧 22.0 " 559.0 毫米 Less
液压流量范围 42-83 L/min(11-22 gpm) 42-83 L/min(11-22 gpm) Less
液压压力范围 145-235 bar(2100-3400 psi) 145-235 bar(2100-3400 psi) Less
传动方式 摆线马达 - 直接驱动 摆线马达 - 直接驱动 Less
马达排量 24.0 in3 393.9 cm3 Less
最大 螺旋钻间隙 21.0 " 534.0 毫米 Less
泥土螺旋钻间隙 18.0 " 457.0 毫米 Less
标准动臂长度 48.0 " 1219.0 毫米 Less
最大压力下的链条拉力 2661.0 磅 1207.0 公斤 Less
最大流量下的链条速度 508.5 '/min 155.0 m/min Less
最大流量下的传动轴速度 203.0 转速 203.0 转速 Less
侧移控制 液压或手动可用 液压或手动可用 Less
可用切割宽度 152 mm、203 mm、254 mm、305 mm(6"、8"、10"、12") 152 mm、203 mm、254 mm、305 mm(6"、8"、10"、12") Less