< 后退

融资和保险
了解详情

概述

单位:
总宽度 74.8 " 1901.0 毫米 Less
总长 118.5 " 3010.0 毫米 Less
单位重量 1325.0 磅 601.0 公斤 Less
高度 30.9 " 786.0 毫米 Less
最大压力下传动轴的扭矩 2144.0 lb ft 2905.0 Nm Less
侧移行程 - 从中间到右侧 22.0 " 559.0 毫米 Less
液压流量范围 95-152 L/min(25-40 gpm) 95-152 L/min(25-40 gpm) Less
液压压力范围 207-310 bar(3000-4500 psi) 207-310 bar(3000-4500 psi) Less
传动方式 摆线马达 - 直接驱动 摆线马达 - 直接驱动 Less
马达排量 38.4 in3 629.1 cm3 Less
最大 螺旋钻间隙 21.0 " 534.0 毫米 Less
泥土螺旋钻间隙 18.0 " 457.0 毫米 Less
标准动臂长度 60.0 " 1524.0 毫米 Less
最大压力下的链条拉力 5344.0 磅 2424.0 公斤 Less
最大流量下的链条速度 518.3 '/min 158.0 m/min Less
最大流量下的传动轴速度 207.0 转速 207.0 转速 Less
侧移控制 液压 液压 Less
可用切割宽度 152 mm、203 mm、254 mm、305 mm(6"、8"、10"、12") 152 mm、203 mm、254 mm、305 mm(6"、8"、10"、12") Less