< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

Cat 745C 的容量提升至 25 m3(32.7 yd3)41 公吨(45.2 短吨),并且具有久经考验的可靠性和耐用性、高生产率、卓越的操作员舒适性及更低的运营成本。 以高生产率为焦点,745C 采用了众多更新和改进的功能、全新的动力传动系和新的易用性操作功能,包括自动缓速器控制。

发动机

单位:
发动机型号 Cat C18 ACERT Cat C18 ACERT Less
总功率 - SAE J1995 511.0 hp 381.0 kW Less
净功率 - SAE J1349 496.0 hp 370.0 kW Less
净功率 - ISO 14396 504.0 hp 376.0 kW Less
缸径 5.7 " 145.0 mm Less
冲程 7.2 " 183.0 mm Less
排量 1106.0 in3 18.1 L Less
发动机型号 – 符合美国 EPA Tier 2/欧盟 Stage II 等效排放标准 Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
发动机保持额定功率的最大海拔高度 10000.0 ' 3050.0 m Less
发动机扭矩总峰值(SAE J1995) 1931.0 lbf-ft 2618.0 N·m Less
发动机扭矩净峰值(SAE J1349) 1887.0 lbf-ft 2558.0 N·m Less
发动机扭矩峰值转速 1200.0 rpm 1200.0 rpm Less

重量

额定有效负载 45.2 吨 41.0 公吨 Less

车斗容量

堆装 SAE 2:1 32.7 yd3 25.0 m3 Less
平装 24.2 yd3 18.5 m3 Less
后挡板堆装 SAE 2:1 34.7 yd3 26.5 m3 Less
后挡板平装 25.5 yd3 19.5 m3 Less

变速箱

前进 1 档 3.8 mph 6.1 km/h Less
前进 2 档 5.0 mph 8.1 km/h Less
前进 3 档 7.0 mph 11.2 km/h Less
前进 4 档 8.8 mph 14.1 km/h Less
前进 5 档 11.6 mph 18.7 km/h Less
前进 6 档 14.2 mph 22.9 km/h Less
前进 7 档 19.6 mph 31.5 km/h Less
倒车 1 档 4.0 mph 6.4 km/h Less
倒车 2 档 9.1 mph 14.6 km/h Less
前进 8 档 23.5 mph 37.9 km/h Less
前进 9 档 34.0 mph 54.8 km/h Less

噪声级别

驾驶室内部 79.0 dB(A) 79.0 dB(A) Less

工作重量

前轴 - 空载 42174.0 lb 19130.0 kg Less
中轴 – 空载 15410.0 lb 6990.0 kg Less
后轴 - 空载 14881.0 lb 6750.0 kg Less
总计 – 空载 72466.0 lb 32870.0 kg Less
前轴 – 额定负载 13007.0 lb 5990.0 kg Less
中轴 – 额定负载 38691.0 lb 17550.0 kg Less
后轴 – 额定负载 38691.0 lb 17550.0 kg Less
总计 – 额定负载 90389.0 lb 41000.0 kg Less
前轴 - 满载 55182.0 lb 25030.0 kg Less
中轴 – 满载 54101.0 lb 24540.0 kg Less
后轴 - 满载 53572.0 lb 24300.0 kg Less
总计 – 满载 162855.0 lb 73870.0 kg Less

车斗板

类型 高强度 HB450 布氏耐磨钢 高强度 HB450 布氏耐磨钢 Less

维修保养加注容量

燃油箱 145.3 gal 550.0 L Less
冷却系统 23.7 gal 90.0 L Less
制动冷却油箱 17.69 gal 67.0 L Less
转向/举升液压系统 36.9 gal 140.0 L Less
发动机曲轴箱 13.7 gal 52.0 L Less
变速箱/OTG 19.8 gal 75.0 L Less
终传动(每侧) 1.3 gal 5.0 L Less
轮轴(每个) 15.8 gal 60.0 L Less

车斗举升装置

提升时间 12.0 秒 12.0 秒 Less
下降时间 8.0 秒 8.0 秒 Less

转向

左右死点 转速在 60 rpm 时为 4.8 秒 转速在 60 rpm 时为 4.8 秒 Less

标准

制动器 ISO 3450 – 2011 ISO 3450 – 2011 Less
驾驶室/FOPS ISO 3449 Level II – 2005 ISO 3449 Level II – 2005 Less
驾驶室/ROPS ISO 3471 – 2008 ISO 3471 – 2008 Less
转向 ISO 5010 – 2007 ISO 5010 – 2007 Less

回转圈

注意 这些尺寸适用于配备 29.5R25 轮胎的机器。 这些尺寸适用于配备 29.5R25 轮胎的机器。 Less
转弯尺寸:通道宽度 235.0 " 5961.0 mm Less
转弯尺寸:间隙半径 358.0 " 9082.0 mm Less
转弯尺寸:内半径 174.0 " 4413.0 mm Less
转弯尺寸:SAE 转弯半径 340.0 " 8624.0 mm Less
转弯尺寸:转向角度 - 左/右 45° 45° Less

发动机

优化的性能和久经考验的可靠性


变速箱

一流的变速箱技术


自动功能

易于使用,提高性能


悬挂和制动

性能高且舒适性好


操作员环境

舒适、自信的操作员实现更高生产率


易于操作

根据操作员的需求进行设计


耐用性和可靠性

久经考验的结构和部件


集成技术

监视、管理和改善作业现场的运营


维修保养方便性

最大限度地延长正常工作时间并降低成本


全面的客户支持

致力于您的成功


可持续性

实现可持续发展


安全

体现在每台机器的设计和制造中


745C 标配设备

使用 R134A 制冷剂的空调

可调节通风口

具有九速前进档和双速倒档的自动换档变速箱

倒车报警

Cat C18 ACERT 发动机

Cat 后视摄像头

内置后视摄像头馈送线路的彩色多功能显示器(CMPD,Color Multi-Purpose Display)

差速器:标配自动离合式桥间差速锁和轮间差速锁

双回路油浸,封闭式制动器 – 所有车轮

电气系统:24 伏、5A 24 - 12 伏转换器

电子液压举升控制

玻璃车窗:层压有色玻璃前窗,钢化有色玻璃侧窗和后窗

防护装置:后窗、散热器、曲轴箱及轮轴

配备四速风扇的加热器及除霜器

喇叭:电动

照明灯:驾驶室内灯、前灯、标宽灯、侧灯、后灯、两个倒车/工作灯、两个停车/尾灯、前后方向指示灯

后视镜:广角后视镜,改善了视野

挡泥板:安装在轮拱和车斗上,配备运输拴系杆

Product Link:PL321 或 PL522,取决于位置和许可协议

减速器:发动机压缩制动器

ROPS/FOPS 驾驶室,机器运行监控系统包括:
  • 操作灯、发动机机油压力、主转向系统、左转向信号、远光灯、冷却液温度、转速计、停车制动器、燃油油位、右转向信号、变速箱油温、制动系统、变速箱保持、举升控制、液压系统、充电系统、减速器、变速箱故障、牵引力控制系统、检查发动机指示灯

液晶显示屏(LCD,Liquid Crystal Display):
  • 报警指示灯、选择的档位和方向、速度或自动换档、查看操作和维护手册(OMM,Operation and Maintenance Manual)、主转向故障、安全带警告、辅助转向故障、机器安全系统(MSS,Machine Security System)、辅助转向能源接合、时计和减速器激活

可作全方位调整的空气悬浮座椅

加垫式教练座椅

辅助转向 – 电子液压

S∙O∙SSM 采样阀

前防溢护板,与装配式车斗是一个整体

远程电动起动插座

储存处:杯架、水瓶安放座、座椅下方储存处、门上储存袋、座椅背后储存处、衣帽钩。

遮阳板

三轴六轮驱动

倾斜伸缩式方向盘

六个 29.5R25 子午线轮胎

两条可缩回座椅安全带

防破坏保护装置:燃油箱及液压油箱配有可上锁的盖

侧开有色车窗

双速间歇式挡风玻璃雨刷器和清洗器(前)

双速挡风玻璃雨刷器和清洗器(后)

745C 选装设备

自动润滑轴承的自动润滑装置

车斗衬板

蓝牙无线电立体声系统。

寒冷天气冷却液,–51°C(–60°F)

寒冷天气起动附件

发动机缸体加热器

乙醚起动装置

排气加热式车斗

快速加油

闪烁的 LED 信号灯

防结蜡燃油添加剂

加热型座椅

加热型电动后视镜

机器安全系统(MSS,Machine Security System)

Product Link:PL321、PL522、VIMS™ 蜂窝式、VIMS 卫星(如果可用)

车顶安装的高强度放电(HID,High Intensity Discharge)工作灯

剪叉式后挡板

875/65 R29 宽轮胎

Cat 生产测量有效负载监控系统