< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

真正“行驶中”自动牵引控制(ATC)。 结实耐用的 Cat C13 ACERT 发动机平台采用了符合美国 EPA Tier 2/欧 II 废气排放标准。 高级生产率电子控制策略(APECS)提供了平稳换档变速箱,改进了加速效果,提高了生产率。

发动机

单位:
发动机型号 Cat C13 Cat C13 Less
总功率 - SAE J1995 375.0 hp 280.0 kW Less
净功率 - SAE J1349 367.0 hp 274.0 kW Less
缸径 5.12 " 130.0 mm Less
冲程 6.18 " 157.0 mm Less
排量 763.0 in3 12.5 L Less
发动机型号 - 符合美国 EPA Tier 2/欧 II 标准 Cat® C13 ACERT™ Cat® C13 ACERT™ Less
净功率 - ISO 14396 370.0 hp 276.0 kW Less
发动机保持额定功率的最大海拔高度 13100.0 ' 3990.0 m Less
发动机扭矩总峰值(SAE J1995) 1350.0 lb ft 1830.0 N·m Less
发动机扭矩净峰值(ISO 14396) 1335.0 lb ft 1810.0 N·m Less
发动机扭矩峰值转速 1200.0 RPM 1200.0 RPM Less

重量

额定有效负载 31.0 吨 28.0 公吨 Less

车斗容量

堆装 SAE 2:1 23.0 yd3 17.5 m3 Less
平装 17.4 yd3 13.3 m3 Less
后挡板堆装 SAE 2:1 24.6 yd3 18.8 m3 Less
后挡板平装 18.2 yd3 13.9 m3 Less

变速箱

前进 1 档 5.0 mph 8.0 km/h Less
前进 2 档 9.0 mph 15.0 km/h Less
前进 3 档 14.0 mph 22.0 km/h Less
前进 4 档 21.0 mph 34.0 km/h Less
前进 5 档 29.0 mph 47.0 km/h Less
前进 6 档 34.0 mph 55.0 km/h Less
倒车 1 档 6.0 mph 9.0 km/h Less

噪声级别

驾驶室内部 76.0 dB(A) 76.0 dB(A) Less

工作重量

前轴 - 空载 31835.0 lb 14440.0 kg Less
中轴 - 空载 10582.0 lb 4800.0 kg Less
后轴 - 空载 9833.0 lb 4460.0 kg Less
总计 - 空载 52250.0 lb 23700.0 kg Less
前轴 - 额定负载 7231.0 lb 3280.0 kg Less
中轴 - 额定负载 27249.0 lb 12360.0 kg Less
后轴 – 额定负载 27249.0 lb 12360.0 kg Less
总计 - 额定负载 61729.0 lb 28000.0 kg Less
前轴 - 满载 39066.0 lb 17720.0 kg Less
中轴 - 满载 37831.0 lb 17160.0 kg Less
后轴 - 满载 37082.0 lb 16820.0 kg Less
总计 - 满载 113979.0 lb 51700.0 kg Less

维修保养加注容量

燃油箱 108.8 gal 412.0 L Less
冷却系统 21.9 gal 83.0 L Less
液压系统 29.0 gal 110.0 L Less
发动机曲轴箱 10.5 gal 40.0 L Less
变速箱 9.2 gal 35.0 L Less
终传动/差速器 35.7 gal 135.0 L Less
输出分动箱 6.3 gal 24.0 L Less

车斗举升装置

提升时间 12.0 秒 12.0 秒 Less
下降时间 8.0 秒 8.0 秒 Less

转向

左右死点 转速在 60 rpm 时为 4.75 秒 转速在 60 rpm 时为 4.75 秒 Less

标准

制动器 ISO 3450 - 2011 ISO 3450 - 2011 Less
驾驶室/FOPS ISO 3449 Level II - 2005 ISO 3449 Level II - 2005 Less
驾驶室/ROPS ISO 3471 - 2008 ISO 3471 - 2008 Less
转向 ISO 5010 - 2007 ISO 5010 - 2007 Less

车斗板

类型 高强度 HB450 布氏耐磨钢 高强度 HB450 布氏耐磨钢 Less

回转圈

注意 这些尺寸适用于配备 23.5 R25 轮胎的机器。 这些尺寸适用于配备 23.5 R25 轮胎的机器。 Less
转弯尺寸 - 通道宽度 210.0 " 5332.0 mm Less
转弯尺寸 - 间隙半径 318.0 " 8075.0 mm Less
转弯尺寸 - 内半径 153.0 " 3879.0 mm Less
转弯尺寸 - SAE 转弯半径 294.0 " 7470.0 mm Less
转弯尺寸 - 转向角度 - 左/右 45.0 度 45.0 度 Less

发动机

优化的性能和久经考验的可靠性


变速箱

一流的变速箱技术


自动牵引力控制(ATC,Automatic Traction Control)

最先进的牵引控制系统


悬挂系统和制动器

性能和舒适性


操作员舒适性

更高的生产率来源于自信的操作员


易于操作

设计以操作员为中心


结构

久经考验的耐用性和可靠性


Product Link

安全易用的应用程序


维修保养方便性

最大限度地延长正常运行时间、降低成本


客户支持

高枕无忧


安全

采用前沿设计的安全性


可持续发展

实现可持续发展


730C 标配设备

使用 R134A 制冷剂的空调

可调节空气通风口

具有六个前进档和一个后退档的自动换档变速箱

倒车警报器

废气加热型车斗

采用先进燃烧减排技术的 Cat C13 ACERT 发动机

Cat 后视摄像头

融合循环计数器及后视摄像头显示屏的彩色多功能显示器(CMPD,Color Multi-Purpose Display)

重负荷型 CD/无线电预留装置

差速器,所有轮轴均配备标准的自动离合式十字轴差速锁

所有车轮都采用双回路钳盘式制动器

电气系统:24 伏、5A 24-12 伏变压器

电子液压举升控制

玻璃车窗:
  • 层压有色前玻璃车窗
  • 钢化有色侧面和后部玻璃车窗

地面限速功能

防护装置:后窗、散热器、曲轴箱及轮轴

大灯

配备四速风扇的加热器及除霜器

电喇叭

照明灯:驾驶室内灯、前灯、标宽灯、侧灯、后灯、两个倒车/工作灯、两个停车/尾灯、前后方向指示灯

主要和辅助后视镜,左侧和右侧

挡泥板,轮拱和车斗安装式,配备运输拴系杆

Product Link PL 522(美国/加拿大/欧洲/土耳其/澳大利亚/新西兰)

减速器:发动机压缩制动器

ROPS/FOPS 驾驶室,机器运行监控系统包括
  • 操作灯、发动机机油压力、主转向系统、左转向信号、远光灯、冷却液温度、转速计、停车制动器、燃油油位、右转向信号、变速箱油温、制动系统、变速箱保持、举升控制、液压系统、充电系统、减速器、变速箱故障、牵引力控制系统、检查发动机指示灯

液晶显示屏(LCD,Liquid Crystal Display)
  • 报警指示灯、选择的档位和方向、速度或自动换档、查看操作和保养手册(OMM,Operation and Maintenance Manual)、主要转向故障、辅助转向故障、机器安全系统(MSS,Machine Security System)、辅助转向能源接合、工时计和减速器激活

可作全方位调整的空气悬浮座椅

加垫式教练座椅

电子辅助转向系统

S•O•SSM 采样阀

前防溢护板,与装配式车斗是一个整体

远程电动起动插座

储存处:杯架、水瓶安放座、座椅下方储存处、门上储存袋、座椅背后储存处、衣帽钩

遮阳板

三轴六轮驱动

倾斜伸缩式方向盘

六个 23.5 R25 径向轮胎

后拖行销

两条可缩回座椅安全带

防破坏保护装置:燃油箱及液压油箱配有可上锁的盖

侧开有色车窗

双速间歇式挡风玻璃雨刷器和清洗器(前)

730C 选装设备

自动润滑轴承的自动润滑装置

车斗衬板

带辅助输入的大功率 CD/无线电设备

寒冷天气冷却液 -51°C(-60°F)

寒冷天气起动附件

发动机缸体加热器

乙醚起动装置

排气加热式车斗

快速加油

闪烁的 LED 信号灯

防结蜡燃油添加剂

加热型座椅

加热型电动后视镜

机器安全系统(MSS,Machine Security System)

Product Link PL 321、PL 523(如果提供)

顶装 HID 工作灯

尾门:
  • 剪刀式

六个 750/65 轮胎

双速挡风玻璃雨刷器和清洗器(后)