SE60 V XW 振动熨平板

< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

SE60 V XW 可以提供极其紧密的摊铺层纹理和高密度。 它利用后置扩展器和振动熨平板,摊铺范围为 3.0 m 到 10.0 m(9' 10" 到 33')。 在国道、公路、机场跑道和其他宽幅应用场合中表现优异。

重量

单位:
标准重量 8973.0 lb 4070.0 kg Less

操作技术规格

最大摊铺宽度 33.0 ' 10.0 m Less
标准摊铺范围 3.0 - 6.0 m(9' 10"- 19' 6") 3.0 - 6.0 m(9' 10"- 19' 6") Less
加热时间 - 标准宽度 15 分钟 15 分钟 Less
加热时间 - 最大宽度 25 分钟 25 分钟 Less
最大摊铺深度 12.0 " 305.0 mm Less
扩展器高度范围 -20 mm - +50 mm -20 mm - +50 mm Less
拱度范围 -4% - +10% -4% - +10% Less
扩展器倾斜度范围 -3% – +10% -3% – +10% Less
振动速度范围 0 - 3000 rpm 0 - 3000 rpm Less

尺寸

熨平板宽度 - 从前端至后端 16.0 " 407.0 mm Less
运输宽度 - 端板折叠 9.85 ' 3000.0 mm Less
运输长度 - 牵引机和熨平板 22.6 ' 6910.0 mm Less

快速加热

70 kW 牵引机集成发电机与采用先进技术的熨平板加热系统相结合,确保了快速、均匀的热量分布。 标准宽度下的 15 分钟加热时间可减少等待熨平板达到预设温度所需的时间,从而实现更多的日产量和更低的油耗。


专有的监控功能

专有的发电机系统可监控加热元件的故障情况,以便帮助计划定期保养活动。 此外,温区监控功能在传感器出现故障时仍允许继续加热,并通过 LCD 显示屏提供警告指示。


更全面的控制

扩展器配有 2 个速度范围和比例控制,能够在障碍物周围提供更出色的性能。 悬垂式控制器位于扩展器上,使操作员能够远程执行功能。 使用双传感器供料系统时,可从熨平板控制面板中进行输送机比例调整,以便保持熨平板前方的最佳物料高度。


集成式 Cat 坡度控制

工厂集成的 Cat 坡度控制允许工作人员从牵引机或熨平板控制台中的任何一个进行操作。 分屏模式使熨平板操作员能够从熨平板的一侧或从每一侧进行操作。 这在培训新操作员以及工作人员有多个作业现场任务时尤其有帮助。


易于调节

拱度、坡度和高度的动力控件允许在标准和最大宽度下在行驶过程中进行调节。 专有的后沿熨平板调节器以及机械加工的熨平板框架有助于优化熨平板的使用寿命,简化调平程序。


易于维修,耐用性提高

防水控制台和 LCD 显示屏可在恶劣条件下确保性能,使用寿命达百万次循环的键盘开关和油浴式振动箱可提供长期可靠性。 加热元件可以滑出,易于更换。


超宽摊铺套件

SE60 V XW 配备摊铺范围可达 10.0 m(33')的加长板套件。 拱度、坡度和加长高度的动力控件便于调节,可使摊铺层获得更好的纹理和质量。 专有的紧固系统利用动力控件来连接加长板,无需使用额外的起吊设备。