< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

单宽度动力伸缩式熨平板配备有 LPG 或电力加热系统,能够提高生产率并降低运营成本。

技术参数

单位:
延伸板支架 后置 后置 Less
熨平板类型 振动 振动 Less

重量

重量(含电力加热系统) 2932.0 磅 1330.0 公斤 Less
重量(含 LPG 加热系统) 2866.0 磅 1300.0 公斤 Less

工作技术参数

标准摊铺宽度范围 1.7-3.20 m(5.6-10.5') 1.7-3.20 m(5.6-10.5') Less
最大摊铺宽度 13.12 ' 4.0 m Less
拱度调整 +4.5% 至 –2.5% +4.5% 至 –2.5% Less
加热系统 电动,LPG 电动,LPG Less
振动器最大频率 3400 vpm 3400 vpm Less
最小摊铺宽度 2.13 ' 0.65 m Less

尺寸

高度 5.1 ' 1.55 m Less
装有尾板时的长度(从前端至后端) 5.58 ' 1.7 m Less
拆除尾板后的长度(从前端至后端) 3.28 ' 1.0 m Less
装有尾板时的最小宽度 5.68 ' 1.73 m Less
最小宽度(拆除尾板) 5.48 ' 1.67 m Less
熨平板厚度 0.39 " 10.0 毫米 Less
主熨平板宽度(从前端至后端) 10.0 " 265.0 毫米 Less

AS3173 熨平板

该液压动力伸缩式沥青熨平板具有可变频率的振动系统,并配备 LPG 或电力加热系统。 该熨平板控制面板包含物料供给控制装置,方便地勤人员使用。


振动系统

如果 AP300 按预设斜率工作,它们将自动运行。 AS3173 熨平板配有电子点火和自动独立调节装置,可使中央和每个移动板实现稳定的熨平板温度。


LPG 加热系统

该系统具有高效的燃烧器和最佳的恒温控制功能。


电力加热系统

该系统配有安装在牵引主机上的发电机、可更换的加热部件和操作员友好控制装置,可提供更加清洁的环境。 功能和优点包括操作简便、加热时间短、多区域加热部件以及可对所有熨平板进行恒温控制。 重负荷、用户友好型加热控制装置和自诊断控制装置位于机器后部,方便地勤人员使用。


熨平板辅助装置

AS3173 配有熨平板辅助装置,它是一种电液压控制装置,可使熨平板对沥青混合物保持恒定压力,无论混合物承载量和摊铺宽度如何。