< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

AP655F 是一款中高产钢制履带式摊铺机,在机场跑道、国道、高速公路和其他大型作业现场表现优异。 它可提供良好的浮力、出色的耐用性和卓越的牵引力。

发动机

单位:
总功率 205.0 hp 151.0 kW Less
发动机型号 Cat C7.1 Cat C7.1 Less

维修保养加注容量

燃油箱容量 73.0 gal 278.0 L Less
DEF 箱 5.0 gal 19.1 L Less

重量

装运重量 - 仅摊铺机 34738.0 lb 15757.0 kg Less
工作重量 - 仅摊铺机 35368.0 lb 16043.0 kg Less
工作重量 - 仅 SE50 V 熨平板 7239.0 lb 3284.0 kg Less
工作重量 - 仅 SE50 VT 熨平板 7363.0 lb 3340.0 kg Less
工作重量 - 仅 SE60 V 熨平板 7495.0 lb 3400.0 kg Less
工作重量 - 仅 SE60 V XW 熨平板 8973.0 lb 4070.0 kg Less
工作重量 - 仅 SE60 VT XW 熨平板 9898.0 lb 4490.0 kg Less

操作技术规格

标准摊铺范围 - SE50 V、SE50 VT 2.55-5.0 m(8' 4" - 16' 4") 2.55-5.0 m(8' 4" - 16' 4") Less
标准摊铺范围 - SE60 V、SE60 V XW、SE60 VT XW 3.0-6.0 m(9' 10" - 19' 6") 3.0-6.0 m(9' 10" - 19' 6") Less
最大摊铺宽度 - SE50 V 21.3 ' 6.5 m Less
最大摊铺宽度 - SE50 VT 26.3 ' 8.0 m Less
最大摊铺宽度 - SE60 V 25.0 ' 7.65 m Less
最大摊铺宽度 - SE60 V XW、SE60 VT XW 33.0 ' 10.0 m Less
含夯杆熨平板的最大摊铺速度 82.0 '/分钟 25.0 m/min Less
含振动熨平板的最大摊铺速度 210.0 '/分钟 64.0 m/min Less
最高行驶速度 4.0 mph 6.5 km/h Less
内转弯半径 1.5 ' 0.5 m Less
料斗容量 250.0 ft3 7.1 m3 Less
最大吞吐能力 1433.0 每小时短吨数 1300.0 每小时公吨数 Less

省油且安静

高效的功率管理和先进的省油模式可优化燃油效率并降低噪音水平。


快速起动装置

专有的 70 kW 集成发电机提供了快速加热熨平板、安静或快速加热选件和简单易用的监控。 该系统在提供可靠性的同时可节省时间和燃料,从而延长摊铺机的使用寿命。 高级诊断功能可保持熨平板加热,即使是在传感器发生故障的情况下。


更全面的控制

双操作台提供全面控制,并且操作平台的任一侧均可为卡车司机提供最佳视野。 按下按钮即可进行控制台切换,并且所有设置都能自动切换,使得从一侧切换到另一侧非常容易。


防水显示屏

防水显示屏十分可靠,符合 IP67 普通水浸没等级的要求。 开关已经过测试,达到一百万次循环无故障。 如果确实发生故障,集中分布的部件也便于维修,无需更换整个控制台。


提升效率

高生产率特点包括大吞吐能力和超大的供料部件,能使系统更慢地运行,从而减少了磨损,同时降低了燃油消耗。


钢制履带底盘系统

均衡的重量分布,耐用的部件,独特的钢制履带底盘系统提供出色的浮力。 特殊的四组后转向架结合双转向架组,确保平稳驾驶。 履带部件类似于 Caterpillar 履带式推土机,拥有出色的可靠性。


SE 系列熨平板

SE 系列熨平板采用全新的加热技术,增强了耐用性,易于调整并提高了效率。 XW 系列熨平板拥有宽达 10.0 m(33')的最大摊铺宽度,可配备夯杆和振动功能,或仅配备振动功能。


Cat 坡度控制

Cat 坡度控制是原厂集成的制导系统,可帮助消除摊铺表面的不平整情况,同时控制铺层厚度,以提高生产效率、降低运营成本并提高利润。


AP655F 选装设备

选件
  • 加热型空气悬浮座椅
  • 螺旋分料器和主机架加长板
  • 辅助电源板
  • 配重
  • Cat 坡度控制
  • 减速器踏板
  • 生态冲洗系统
  • 供料传感器(声波式或机械式)
  • 摩擦转向
  • 坚固顶篷
  • 高强度放电灯
  • 调平设备
  • 照明灯(工作照明或行驶照明)
  • 主机架加长板(电动或手动)
  • 摆动式推辊
  • 动力折叠式前斗门
  • Product Link
  • 导向器
  • 牵引点指示器(上部)
  • 卡车铰接件
  • 发电机
  • 遮阳伞
  • 正常运行套件
  • 通风系统
  • 警告标志灯
  • 宽型摊铺套件
  • 带硬质顶篷的挡风玻璃

基准坡度
  • 非接触式声速坡度传感器
  • 接触式坡度传感器
  • 外置调平器,9.15 m(30')和 12.2 m(40')
  • 内置调平器
  • 移动标线
  • 前后调平器
  • 声波平衡杆
  • 钢性雪橇,9.15 m(30')和 12.2 m(40')

熨平板选择
  • SE50 V 振动熨平板
  • SE50 VT 夯杆熨平板
  • SE60 V 振动熨平板
  • SE60 V XW 振动熨平板
  • SE60 VT XW 振动和夯杆熨平板