< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

AP555F 是一款中型橡胶履带摊铺机,在公路、街道和其他城市作业现场表现优异。 它拥有较高的行驶速度、出色的浮力和优异的牵引力,因此提供了出色的机动性。

操作技术规格

单位:
标准摊铺范围 - SE50 V、SE50 VT 2.55 - 5.0 m(8'4" - 16'4") 2.55 - 5.0 m(8'4" - 16'4") Less
最大摊铺宽度 - SE50 V 21.3 ' 6.5 m Less
最大摊铺宽度 - SE50 VT 24.7 ' 7.5 m Less
含夯杆熨平板的最大摊铺速度 82.0 '/分钟 25.0 m/min Less
含振动熨平板的最大摊铺速度 210.0 '/分钟 64.0 m/min Less
最高行驶速度 7.0 mph 11.0 km/h Less
内转弯半径 1.5 ' 0.5 m Less
料斗容量 219.0 ft3 6.2 m3 Less
最大吞吐能力 1288.0 每小时短吨数 1168.0 每小时公吨数 Less

发动机

总功率 142.0 hp 106.0 kW Less
发动机型号 采用 ACERT 技术的 Cat C4.4 发动机 采用 ACERT 技术的 Cat C4.4 发动机 Less

维修保养加注容量

燃油箱容量 47.0 gal 179.0 L Less
DEF 箱 5.0 gal 19.1 L Less

重量

装运重量 - 仅摊铺机 30009.0 lb 13609.0 kg Less
工作重量 - 仅摊铺机 30430.0 lb 13800.0 kg Less
工作重量 - 仅 SE50 V 熨平板 7239.0 lb 3284.0 kg Less
工作重量 - 仅 SE50 VT 熨平板 7695.0 lb 3490.0 kg Less

省油且安静

高效的功率管理和先进的省油模式可优化燃油效率并降低噪音水平。


快速起动装置

专有的 70 kW 集成发电机提供了快速加热熨平板、安静或快速加热选件和简单易用的监控。 该系统在提供可靠性的同时可节省时间和燃料,从而延长摊铺机的使用寿命。 高级诊断功能可保持熨平板加热,即使是在传感器发生故障的情况下。


更全面的控制

双操作台提供全面控制,并且操作平台的任一侧均可为卡车司机提供最佳视野。 按下按钮即可进行控制台切换,并且所有设置都能自动切换,使得从一侧切换到另一侧非常容易。


防水显示屏

防水显示屏十分可靠,符合 IP67 普通水浸没等级的要求。 开关已经过测试,达到一百万次循环无故障。 如果确实发生故障,集中分布的部件也便于维修,无需更换整个控制台。


提升效率

高生产率特点包括大吞吐能力和超大的供料部件,能使系统更慢地运行,从而减少了磨损,同时降低了燃油消耗。


Mobil-Trac 底盘系统

平滑型履带或花纹型履带无需维护,且可提供无与伦比的牵引力。 Mobil-Trac 底盘系统提供出色的浮力、平稳的行驶和高速行驶能力,可在作业现场周围实现良好的机动性。


SE 系列熨平板

SE 系列熨平板采用全新的加热技术,增强了耐用性,易于调整并提高了效率。 SE50 V 的摊铺宽度高达 6.5 m(21.7'),SE50 VT 的摊铺宽度高达 7.5 m(24.7')。 SE50 V 采用振动熨平板,而 SE50 VT 将夯杆与振动功能结合在一起,可将物料收拢在熨平板的下方。


Cat 坡度控制

Cat 坡度控制是原厂集成的制导系统,可帮助消除摊铺表面的不平整情况,同时控制铺层厚度,以提高生产效率、降低运营成本并提高利润。


AP555F 选装设备

选件
  • 加热型空气悬浮座椅
  • 螺旋分料器和主机架加长板
  • 辅助电源板
  • 配重
  • Cat 坡度控制
  • 减速器踏板
  • 生态冲洗系统
  • 供料传感器(声波式或机械式)
  • 摩擦转向
  • 坚固顶篷
  • 高强度放电灯
  • 调平设备
  • 照明灯(工作照明或行驶照明)
  • 主机架加长板(电动或手动)
  • 摆动式推辊
  • 动力折叠式前斗门
  • Product Link
  • 平滑型或花纹型履带
  • 导向器
  • 牵引点指示器(上部)
  • 履带犁
  • 卡车铰接件
  • 发电机
  • 遮阳伞
  • 正常运行套件
  • 通风系统
  • 警告标志灯
  • 宽型摊铺套件
  • 带硬质顶篷的挡风玻璃

基准坡度
  • 非接触式声速坡度传感器
  • 接触式坡度传感器
  • 外置调平器,9.15 m(30')和 12.2 m(40')
  • 内置调平器
  • 移动标线
  • 前后调平器
  • 声波平衡杆
  • 钢性雪橇,9.15 m(30')和 12.2 m(40')

熨平板选择
  • SE50 V 振动熨平板
  • SE50 VT 夯杆熨平板