< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

AP655D 在性能、操作员舒适性、易于使用、机动性和可靠性方面堪称典范。 从常规商业作业到要求严苛的公路操作的各种应用,都出类拔萃。

重量

单位:
最大工作重量 42252.0 磅 19165.0 公斤 Less

操作技术规格

标准摊铺宽度 2.55-5.0 m(8.17-16.40 ft) 2.55-5.0 m(8.17-16.40 ft) Less
料斗容量 230.0 ft3 6.5 m3 Less
最高行驶速度 9.0 mph 14.5 kph Less
最大摊铺宽度 26.25 ' 8.0 m Less
最小摊铺宽度 6.0 ' 1.83 m Less
自卸卡车高度 24.0 " 605.0 毫米 Less
卡车出入宽度 10.5 ' 3.2 m Less

发动机

总功率 174.0 hp 129.0 kW Less
发动机型号 采用 ACERT 技术的 Cat C6.6 发动机 采用 ACERT 技术的 Cat C6.6 发动机 Less

尺寸

带推送辊轮和最大熨平板的长度 22.3 ' 6.8 m Less
最大高度 12.58 ' 3.84 m Less
牵引主机工作宽度 10.83 ' 3.31 m Less
运输高度 9.58 ' 2.92 m Less
运输宽度、料斗、连接熨平板端闸门 8.67 ' 2.72 m Less
运输宽度、料斗、拆除熨平板端闸门 8.17 ' 2.5 m Less

维修加注容量

燃油箱容量 77.0 加仑 291.0 L Less

采用 ACERT™ 技术的 Cat® C6.6 发动机

ACERT™ 技术通过组合利用进气管理、精确燃油输送和准确定时来控制燃烧,以便降低排放并达到美国 EPA Tier 3 发动机排放要求。


烟雾管理系统

通风系统可将输送通道以及螺旋输送室产生的烟雾抽吸掉,使其远离操作员,从而为操作员创造一个更加舒适的工作环境。


高容量冷却系统

冷却系统安装在甲板上,朝料斗排放热空气,使之远离操作员和地面人员,从而提供凉爽的环境。


提高操作员舒适性,实现高产环境

双操作台具有最佳的舒适性和视野并易于使用。


Advisor 显示器简化了操作

左侧操作控制台包括 Advisor 显示屏,它的多种独特功能为操作员提供了帮助。


在所有应用领域,Mobil-trac™ 底盘系统都表现卓越

Mobil-trac™ 底盘系统能够在各种条件下提供卓越的耐用性以及无与伦比的机动性、行驶性能和牵引力。


钢制履带底盘系统

作为 Mobil-trac 的经济替代品提供了钢制履带底盘系统。


独立物料处理系统实现自动化操作

无门的物料处理系统通过提供比率控制刻度盘以及独立控制每个螺旋器和每个输送器等功能,实现了自动化操作。


发电机系统提供安静的动力

高容量发电机为电力熨平板加热、辅助灯和作业现场工具提供动力。


维修保养非常方便,符合您的期望

维修简便意味着摊铺时间增加且维修时间减少。


高品质熨平板

Cat 摊铺机提供有振动和/或夯锤熨平板。 振动熨平板配备前置延伸板和后置延伸板。 Cat 熨平板可提供均匀的物料流和无可比拟的稳定性,从而产生平顺、高质量的沥青层。


Caterpillar 的客户支持在业内鲜有比肩者

Caterpillar 提供“解决方案和服务”,以及满足您日常需求的全天候支持。


AP655D 选装设备

推土机选装件
  • 螺旋输送装置和主机架加长板
  • 辅助电源板
  • 减速器踏板
  • 摩擦转向
  • 发电机(皮带或液压传动)
  • 摆动式推送滚轮
  • 电动折叠式料斗斗门
  • 比例轮叶传感器
  • 声波供料传感器
  • 导向器
  • 履带犁
  • 卡车铰接件
  • 遮阳伞
  • 正常运行套件
  • 通风系统
  • 警告标志灯
  • 冲洗系统(包括生态版本)

控制和基准坡度
  • 自动坡度和倾斜度控制装置
  • 非接触式声速坡度传感器
  • 接触式坡度传感器
  • 外置调平器,9.15 m(30')和 12.2 m(40')
  • 内置调平器
  • 移动标线
  • 前后调平器
  • 声波平衡杆
  • 钢性雪橇,9.15 m(30')和 12.2 m(40')