< 后退

融资和保险
了解详情
查看产品下载
是,我希望接收 Caterpillar Inc.、其全球分支机构和子公司以及 Caterpillar 代理商网络日后发送的营销传播材料(如电子邮件)。无论您是否决定接收此类营销传播材料,Caterpillar 都会继续发送服务/交易信息,包括与您向我们注册的任何帐户(如有)有关的信息。

概述

只需一个操作员,就可操作 AP255E 满足中小型作业现场的所有要求。 轻松、简化的驾驶 – 具备能够提供精确、即时响应的控件。AP255E 为紧凑型、多功能摊铺精轧机,是市中心小型作业现场的理想之选。 在人行道、自行车道、操场、沟渠回填以及所有维护和维修工作中,它展示了出众的质量和功能。 该摊铺机专为在有限空间内运行而设计,具有出色的压实度和机动性。

重量

单位:
最大工作重量 9921.0 磅 4500.0 公斤 Less
带熨平板的工作重量 9921.0 磅 4500.0 公斤 Less

操作技术规格

标准摊铺宽度 1400 mm - 2600 mm(4.6 - 8.5 ft) 1400 mm - 2600 mm(4.6 - 8.5 ft) Less
最小摊铺宽度 0.5 ' 150.0 毫米 Less
最大摊铺宽度 11.08 ' 3400.0 毫米 Less
料斗容量 109.0 ft3 3.1 m3 Less
内转弯半径 2.3 ' 0.7 m Less
采用振动熨平板的最大摊铺速度 108.0 '/min 33.0 m/min Less
最高行驶速度 2.0 mph 3.2 kph Less
自卸卡车高度 23.0 " 0.58 毫米 Less
卡车出入宽度 9.8 ' 3.0 m Less

发动机

总功率 46.0 hp 34.1 kW Less
排量 135.0 in3 2.21 L Less
发动机型号 卡特彼勒 C2.2 卡特彼勒 C2.2 Less

尺寸

履带接触长度 4.6 ' 1.38 m Less
总高度 8.3 ' 2.5 毫米 Less
转弯内径 2.3 ' 700.0 毫米 Less
带推送辊轮和最大熨平板的长度 13.8 ' 4.2 m Less
带推送辊轮和熨平板的长度 13.8 ' 4.2 m Less
最大高度 8.3 ' 2.5 m Less
牵引主机工作宽度 9.83 ' 3.0 m Less
运输高度 5.75 ' 1.74 m Less
运输宽度 5.25 ' 1.6 m Less

维修加注容量

燃油箱容量 17.0 加仑 65.0 L Less
液压油箱 19.28 加仑 73.0 L Less
冷却系统 4.49 加仑 17.0 L Less

驱动系统

最大摊铺速度 108.27 '/min 33.0 m/min Less

料斗

料斗容量 109.48 ft3 3.1 m3 Less

底盘系统

机器的履带式底盘系统配备有重型橡胶粘合垫,能够提供优异的稳定性和重量分配性能,可最大限度地减少对不均匀路基的负面影响。 履带张力是通过两个润滑活塞和一个减振系统获得的。


Cat® C2.2 发动机

可靠的 Cat® C2.2 发动机能够提供充足的动力,并符合欧 Stage IIIb 和美国 Tier 4 Interim 排放标准。


AS3143 电力熨平板

电力加热熨平板由一个机载发电机提供电力,并可对所有四个部位进行独立的温度控制。 每个熨平板部位有三个加热元件,可确保在整个熨平板实现均匀的热量分布。


物料供给系统

液压操纵式独立控制料斗适用于靠近墙壁或其他垂直对象的应用。沥青混合料被重负荷钢制输送器输送至熨平板,并由两个能够反向旋转的独立控制螺旋器将其均匀分布。 三个自动供料传感器能够为熨平板提供正确的物料量。可液压提升螺旋器以避开障碍物,并且便于机器往拖车上装载和组合摊铺宽度减小选项组。 可反向运行输送器和螺旋器。


操作员平台

操作员可从位于熨平板后方的平台驾驶摊铺机。 控制面板配备有完善的综合控件,只需一个操作员就可方便地监控所有机器功能。操作员平台配备有操作员在位探测器,当操作员位于驾驶位置时,即可启用机器功能。


维修方便性

AP255E 所有需要定期维护的机器零件都很方便检修。 大型检修门可快速轻松地检查主要部件。


AP255E 选装设备

110V 或 230V 电源

坡度和倾斜度控制装置

机械供料传感器

中央摊铺宽度减小套件 - 0.5 m 至 1.40 m

右侧摊铺宽度减小套件 - 0.15 m 至 1.00 m

螺栓固定式机械加长板可达到 3.40 m 的摊铺宽度